Łącznik magistralny jest przeznaczony do sieci PROFIBUS, gdzie służy jako ogniwo łączące sieć z systemem I/O Axioline F. Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 63 urządzenia Axioline F. Do zintegrowania stacji Axioline F w systemie programowania jest dostępny odpowiedni plik GSD. Można ją pobrać ze strony: phoenixcontact.net/product/2702463
AXL F BK PB XC
-
Bramka magistrali
2702463
Axioline F, Łącznik magistrali, PROFIBUS DP, Gniazdo D-SUB 9, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
PROFIBUS
ID dopuszczenia: Z02274cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705IECEx
ID dopuszczenia: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID dopuszczenia: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID dopuszczenia: E366272CCC
ID dopuszczenia: 2021122309114456_CNProdukty kompatybilne
Korzyści
Przyłącze PROFIBUS poprzez 9-biegunowe gniazdo D-SUB
Separacja galwaniczna między interfejsem PROFIBUS a logiką
Pokrętło kodujące do ustawiania adresu PROFIBUS
DP/V1 do urządzenia nadrzędnego klasy 1 i 2
Prędkość transmisji danych PROFIBUS od 9,6 kb/s do 12 Mb/s
Obsługuje dynamiczną konfigurację
Funkcje I&M
Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
Typowy czas cyklu magistrali lokalnej Axioline F ok. 10 µs
Obsługuje Axioline Smart Element
Obsługuje pasywne Smart Element (od wersji oprogramowania sprzętowego 2.20)
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane