AXL F BK PB - Bramka magistrali
2688530

Axioline F, Łącznik magistrali, PROFIBUS DP, Gniazdo D-SUB 9, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przyłącze PROFIBUS poprzez 9-biegunowe gniazdo D-SUB
Separacja galwaniczna między interfejsem PROFIBUS a logiką
Pokrętło kodujące do ustawiania adresu PROFIBUS
DP/V1 do urządzenia nadrzędnego klasy 1 i 2
Prędkość transmisji danych PROFIBUS od 9,6 kb/s do 12 Mb/s
Obsługuje dynamiczną konfigurację
Funkcje I&M
Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
Typowy czas cyklu magistrali lokalnej Axioline F ok. 10 µs
Obsługuje Axioline Smart Element
Obsługuje pasywne Smart Element (od wersji oprogramowania sprzętowego 2.20)