AXL F AI4 I 1H - Moduł analogowy
2688491

Axioline F, Moduł wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, zintegrowane zasilanie czujników, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

4 analogowe, bipolarne kanały wejścia do podłączania sygnałów prądu
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Jednoczesne skanowanie wszystkich kanałów poprzez symultaniczne próbkowanie
Duża tłumienność przesłuchu między kanałami dzięki oddzielonym torom sygnałowym
Duża odporność na elektromagnetyczne
Zakłócenia
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia