ME MAX 45 2-2 BU
-
Obudowa do elektroniki
2697453
Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: niebieski (podobne RAL 5015), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Zalecenie | Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złocenie) |
Typ produktu | Kompletna obudowa |
Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
Seria obudów | ME-MAX |
Rodzina produktów | ME MAX 45.. |
Konstrukcja | Podstawa obud. ze szczel. wentyl., wymagana do skompletowania modułu pokrywy obudowy |
Liczba biegunów | 24 |
40 | |
Maks. liczba pinów | 40 (raster: 3,5 mm) |
32 (raster: 5 mm) | |
24 (raster: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Liczba rzędów | 2 |
2 | |
Liczba (Otwory przyłączeniowe) | 4 |
Z otworem wentylacyjnym | tak |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 45,2 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 113,65 mm |
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN | 107 mm |
Konstrukcja PCB | |
Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kolor (Obudowa) | niebieski (RAL 5015) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Materiał obudowy | PA |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C | |
Temperatura otoczenia | 20 °C |
Współczynnik redukcji | 1 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 8,2 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C | |
Temperatura otoczenia | 30 °C |
Współczynnik redukcji | 0,91 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 7,45 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C | |
Temperatura otoczenia | 40 °C |
Współczynnik redukcji | 0,81 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 6,65 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C | |
Temperatura otoczenia | 50 °C |
Współczynnik redukcji | 0,7 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 5,75 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C | |
Temperatura otoczenia | 60 °C |
Współczynnik redukcji | 0,57 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 4,65 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 70 °C | |
Temperatura otoczenia | 70 °C |
Współczynnik redukcji | 0,49 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 4 W |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Wysokość upadku | 50 cm |
Częstotliwość | 10 |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 15g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Warunki otoczenia | |
Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 % |
Liczba mocowań płytki drukowanej | 2 |
Sposób mocowania PCB | Zatrzask |
Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 2697453 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHABA |
Klucz produktu | ACHABA |
GTIN | 4017918986766 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 84,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 74,888 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Gniazdo do PCB 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Gniazdo do PCB 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Gniazdo do PCB 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Gniazdo do PCB 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Gniazdo do PCB 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Gniazdo do PCB 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Gniazdo do PCB 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Gniazdo do PCB 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Gniazdo do PCB 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Gniazdo do PCB 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Terminal przyłączeniowy do PCB 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Terminal przyłączeniowy do PCB 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Terminal przyłączeniowy do PCB 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Terminal przyłączeniowy do PCB 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Terminal przyłączeniowy do PCB 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Terminal przyłączeniowy do PCB 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Terminal przyłączeniowy do PCB 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Terminal przyłączeniowy do PCB 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Złącze do PCB 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Złącze do PCB 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Złącze do PCB 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Gniazdo do PCB 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Gniazdo do PCB 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Gniazdo do PCB 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Gniazdo do PCB 1077614
-
ME FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Zaślepka 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Światłowód 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Światłowód 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Światłowód 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Światłowód 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód 1071329
-
ME MF 17,5 - Nóżka mocująca 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Wtyk zasilania 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Zaślepka 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Trzymacz końcowy 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Złącze do PCB 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Złącze do PCB 1857919
-
PBR 42A BU - Łącznik poprzeczny 2201916
-
PBR 42A GY - Łącznik poprzeczny 2201917
-
PBR 42A RD - Łącznik poprzeczny 2201915
-
ME-SAS - Obejma do podł. ekranu 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Kodujący 2199618
Korzyści
Łatwy montaż
Dostępne w szerokościach 6,2 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN
Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączek zasilania
Uchylna pokrywa czołowa, przezroczysta
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław