Konfekcjonowane złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantują bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Gwarantuje to prostą, oszczędzającą czas instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach i przy dużej gęstości okablowania.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), Układ: niepodłączony, długość kabla: 5 m