Konfekcjonowane złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantują bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Gwarantuje to prostą, oszczędzającą czas instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach i przy dużej gęstości okablowania.
Kabel mocy, 6-bieg., PUR bez halogenów, pomarańczowy RAL 2003, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12, kodowanie: M, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, do prądu przemiennego do 8 A/690 V