Konfekcjonowane złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantują bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Gwarantuje to prostą, oszczędzającą czas instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach i przy dużej gęstości okablowania.
Kabel mocy, 6-bieg., PCW, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: M, długość kabla: 1,5 m, do prądu przemiennego do 8 A/690 V