Kable sygnałowe i elektroenergetyczne

Kable sygnałowe i elektroenergetyczne do niezawodnego okablowania do czujników/urządzeń wykonawczych

Kable konfekcjonowane do przesyłu sygnału i zasilania pozwalają na szybkie i komfortowe podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych na terenie obiektu. Oferujemy szeroki wybór różnych wersji i gatunków kabli. Oferujemy specjalne serie produktów dostosowane do wymogów wykraczających poza klasyczne specyfikacje środowiska przemysłowego. Na zamówienie możemy zrealizować również indywidualne rozwiązania.

Go to Product Detail Page for item 1619308
K-5E - OE/5,0-C00/M17 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym
K-5E - OE/5,0-C00/M17 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym
1619308

Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym, seria: KST, M17-Gniazdo, prosty, zalewany, liczba biegunów: 5+PE, rodzaj blokady: Blokada śrubowa, długość kabla: 5 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Korzyści

  • Różne rozmiary i wysokie liczby pinów – od M8 do M12 oraz 1/2″ i 7/8″ do 17 pinów w jednym złączu
  • Szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni dzięki złączom M12 Push-Pull
  • Absolutnie bezpieczne połączenie ekranu również w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki Advanced Shielding Technology
  • Bezpieczne, wydajne sterowanie elektromagnetycznymi zaworami hydraulicznymi i pneumatycznymi za pomocą konfekcjonowanych złączy do zaworów
  • Indywidualne okablowanie dzięki wersjom na zamówienie już od 1 szt.

Nowe produkty

Złącza zasilania S15

Złącza okrągłe S15 do zasilania

Skuteczne i kompaktowe

Złącza okrągłe w rozmiarze 15 umożliwiają kompaktowe i bezpieczne podłączenie zasilania do silników asynchronicznych i trójfazowych o mocy do 7,5 kW. Bagnetowy system szybkiego blokowania umożliwia montaż bez użycia narzędzi, oszczędzając czas. Pozwala to na uniknięcie błędnego podłączenia.

Najważniejsze cechy

  • Złącza okrągłe nieekranowane w rozmiarze 15
  • Złącze hybrydowe: 3 styki mocy do 16 A, 2 styki sygnałowe do 10 A, PE
  • Szybka blokada bagnetowa
  • Liczba przewodów: 6 x 2,5 mm²
  • Kabel bezhalogenowy PUR
  • Stopień ochrony: IP65, IP67
  • Zgodność z normą IEC 61076-2-116

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki prostemu montażowi bez narzędzi z bagnetowym systemem szybkiego blokowania
  • Duża oszczędność miejsca dzięki połączeniu styków zasilania i sygnałowych w jednej hybrydowej obudowie
  • Solidna konstrukcja do trudnych warunków przemysłowych dzięki ochronie przed złamaniem i wibracjami
  • Dopuszczenie UL i standaryzacja IEC do użytku na całym świecie

Złącza i kable do przesyłania sygnałów, danych i zasilania

Złącza i kable do przesyłania sygnałów, danych i zasilania

Konfigurator kabli i przewodów

Skonfiguruj swoje połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Kable sygnałowe i zasilania M8 i M12

Kable sygnałowe i zasilania M8 i M12

Oferujemy największy program produktów i rozwiązań w projektowaniu M8 i M12 do bezpiecznego przesyłania sygnałów i zasilania: od standardowych zastosowań, robotów i prowadników przewodów po ciągłe użytkowanie na zewnątrz i okablowanie w przemyśle spożywczym lub kolejowym. Oferujemy szeroki wybór wersji konfekcjonowanych i rodzajów przewodów.

  • Niezawodna szczelność do stopnia ochrony IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem dzięki specjalnemu przodowi wtyku
  • Szybkie, bezpieczne łączenie za pomocą mechanizmu szybkiego blokowania M12 Push-Pull
  • Absolutnie skuteczna ochrona EMC i solidność dzięki Advanced Shielding Technology
  • Wysoki poziom przenoszenia mocy do 16 A lub 690 V
Okablowanie M12 z szybką blokadą Push-Pull
Złącza High Density w wykonaniu M12
Prosta diagnostyka za pomocą złącza M12 z diodą LED
Okablowanie M12 POWER
Kable sygnałowe i zasilania
Różne przewody
Okablowanie M12 z szybką blokadą Push-Pull

Konfekcjonowane złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantują bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Gwarantuje to prostą, oszczędzającą czas instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach i przy dużej gęstości okablowania.

Złącza High Density w wykonaniu M12

W środowisku przemysłowym panuje trend coraz większej kompaktowości przy jednoczesnej wysokiej gęstości upakowania. Złącza typu High Density w wersji od 12- do 17-pinowej pozwalają na przesyłanie sygnałów w konstrukcji M12, nie zajmując wiele miejsca. Kodowanie A jest standardowe i można je łączyć kompatybilnie z innymi interfejsami.

Prosta diagnostyka za pomocą złącza M12 z diodą LED

Wtyki M12 z wbudowanymi diodami LED pozwalają na szybkie i łatwe wykrywanie błędów na odcinku transmisji sygnałów.

Okablowanie M12 POWER

Kodowanie zasilania M12 typu S, K i M jest przeznaczone do aplikacji AC, np. podłączenia zasilania silnika trójfazowego. Kodowanie M służy do zasilania również 5- i 6-biegunowych odbiorników do 8 A i 690 V. Zastosowania DC w obszarze niskiego napięcia, np. zasilanie rozproszonych modułów we/wy lub silników DC, są realizowane za pomocą kodowania T i L. 4-biegunowe kodowanie L jest dostępne opcjonalnie z dodatkowym stykiem uziemienia funkcyjnego. Przy napięciu 63 V można przesyłać 16 A.

Kable sygnałowe i zasilania

Advanced Shielding Technology optymalizuje obecną konstrukcję złączy M12 dla niezawodnej i bezpiecznej pracy Twojego systemu.

Podczas procesu produkcji ciekły metal całkowicie zamyka ekran kabla. Nierozłączne połączenie ekranu na całym obwodzie 360° zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a dodatkowo poprawia również parametry mocy. Płynny metal tworzy połączenie między stykiem przewodu ochronnego a przewodzącym radełkiem M12.

Różne przewody

Nasze stosowane standardowo przewody PUR są bezhalogenowe oraz odporne na chemikalia, oleje i smary. Nadają się do układania w prowadnikach przewodów. Niedrogie przewody PCW są przeznaczone do obszarów o średnich obciążeniach mechanicznych. Do zastosowań na zewnątrz, przemysłu spożywczego oraz kolejnictwa oferujemy specjalne gatunki przewodów.

Kable sygnałowe i zasilania M17 do M40

Kable sygnałowe i zasilania M17 do M40

Konfekcjonowane kable sygnałowe i zasilania ze złączami w rozmiarach od M17 do M40 pokrywają szeroki zakres przemysłowych zastosowań sygnałowych. Nadają się doskonale do łatwego i szybkiego podłączania napędów elektrycznych przy mocy transmisji do 150 A/630 V. Nasza kompleksowa oferta obejmuje wszystkie niezbędne zakresy mocy i typy konstrukcji.

  • Szeroki asortyment produktów w wersji od 6- do 17-pinowej
  • Niezawodne zastosowanie dzięki solidnej konstrukcji i materiałom o wysokiej jakości
  • Szybkie i bezpieczne podłączenie w pół obrotu dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Transmisja sygnałów bez zakłóceń dzięki złączom z ochroną EMC
  • Niezawodna szczelność dzięki stopniowi ochrony IP67
Wytrzymałe złącza okrągłe do sygnałów i zasilania
Złącza kątowe sygnałowe i zasilania
Łatwy montaż dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
Wytrzymałe złącza okrągłe do sygnałów i zasilania

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór złączy okrągłych: małe i duże, proste i kątowe, zalewane i do samodzielnego montażu.

  • M17 w konstrukcji prostej: maks. 17-pinowe do transmisji sygnałów lub maks. 9-pinowe do zasilania do 20 A
  • M23 w konstrukcji prostej lub kątowej maks. 17-pinowe do transmisji sygnałów lub maks. 6-pinowe bądź 8-pinowe do zasilania do 30 A. Konstrukcja kątowa umożliwia obrót o ponad 240°
  • M40 w konstrukcji prostej: 6-pinowe lub 8-pinowe do zasilania do 70 A

Złącza kątowe sygnałowe i zasilania

Kątowe złącza okrągłe M23 można obrócić teraz o ponad 240°. Umożliwia to optymalne ułożenie kabli w każdym systemie.

Łatwy montaż dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON

Dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON firmy Phoenix Contact do montażu złącza okrągłego wystarczy tylko pół obrotu. W ten sposób czas montażu skraca się nawet o 90%.

Zalewane wtyki zaworowe

Kable i złącza do zaworów

Wtyki zaworowe i przewody do zaworów są odporne na działanie temperatury i czynników mechanicznych, a także olejów i smarów. Konfekcjonowane wtyki zaworowe z funkcją redukcji zużycia energii zmniejszają pobór prądu nawet o 50% i umożliwiają stosowanie mniejszych zasilaczy.

  • Pięć różnych konstrukcji (A, B, BI, C, CI) oraz do wyłączników ciśnieniowych (AD)
  • Wtyki zaworowe do zastosowań zewnętrznych o konstrukcji A i AD o stopniu ochrony IP66/IP68
  • Zakres zastosowań od 24 do 230 V AC/DC
  • Łatwe wykrywanie w przypadku awarii dzięki dobrze widocznej diodzie LED
  • Materiały i gatunki przewodów z dopuszczeniem UL
Złącze wtykowe Superseal i DEUTSCH

Złącze wtykowe Superseal i DEUTSCH

Wtyki zaworowe DEUTSCH i Superseal są stosowane głównie w pojazdach użytkowych, maszynach budowlanych, rolniczych i leśnych. Zapewniają niezawodną transmisję sygnału i mocy oraz imponują solidnym projektowaniem. Zalanie zapewnia niewielką powierzchnię do kontaktu z wodą, olejem i chemikaliami oraz gwarantuje niezawodną szczelność złączy.

  • Szybka gotowość do użycia dzięki praktycznej blokadzie zatrzaskowej
  • Znormalizowane interfejsy i kompatybilność wtyczek różnych producentów
  • Wysoki stopień ochrony zapewniający bezpieczne użytkowanie do IP69K
Kable wg wymagań klienta

Kable do czujników – wersje wg specjalnych wymagań klientów oraz na metry

Kable konfekcjonowane na indywidualne zamówienie: w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami firmy Phoenix Contact do samodzielnego montażu oferujemy kable do czujników i urządzeń wykonawczych o indywidualnej długości. Centrum serwisowe złączy przemysłowych w ciągu kilku dni przemieni życzenia klienta w indywidualnie dopasowany produkt: do produkcji maszyn, systemów lub urządzeń. Pomimo szerokiej oferty złączy przemysłowych standardowa oferta nie zawsze spełnia wymagania klientów.

  • Elastyczne zamawianie, również niewielkich długości przewodów
  • Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach