K-5E - OE/5,0-C00/M17 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym
1619308

Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym, seria: KST, M17-Gniazdo, prosty, zalewany, liczba biegunów: 5+PE, rodzaj blokady: Blokada śrubowa, długość kabla: 5 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania 
Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów