Konfekcjonowane złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantują bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Gwarantuje to prostą, oszczędzającą czas instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach i przy dużej gęstości okablowania.
Kabel mocy, 6-bieg., PUR bez halogenów, czarny, Wtyki proste Rozmiar 15 Ryglowanie bagnetowe, na Gniazdo proste Rozmiar 15 Ryglowanie bagnetowe, długość kabla: 3 m, do prądu przemiennego do 16 A/600 V