SAC-6P- 3,0-PUR/S15FS PE
-
Kabel mocy
1514499
Kabel mocy, 6-bieg., PUR bez halogenów, czarny, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste Rozmiar 15 Ryglowanie bagnetowe, długość kabla: 3 m, do prądu przemiennego do 16 A/600 V
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Zasilanie |
| Liczba biegunów | 6 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | nie |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał uchwytu | PUR |
| materiał styku | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | Ag |
| materiał uchwytu styków | PA |
| Materiał przepustu | brak |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| Napięcie znamionowe UN | 600 V AC (Power) |
| 63 V (sygnał) | |
| Prąd znamionowy IN | 16 A (Power) |
| 10 A (sygnał) | |
| maksymalny opór przewodu | 7,98 Ω/m |
| Dane mechaniczne | |
| Cykle gięcia maksymalnie | 5000000 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Gniazdo proste Rozmiar 15 Ryglowanie bagnetowe |
| Liczba biegunów | 6 |
| Rodzaj rygla | Ryglowanie bagnetowe |
| Długość przewodów | 3 m |
| PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
| Liczba biegunów | 6 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
| zasilanie AWG | 14 |
| Przekrój przewodu | 6x 2,5 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 2,85 mm ±5 % |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 10,50 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| pojedyncze żyły, materiał | PP |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, czarny 5, zielono-żółty |
| Grubość ścianki izolacji | Izolacja żył |
| skręt całkowity | 6 żył dookoła wypełniacza |
| maksymalny opór przewodu | maks. 7,98 Ω/m |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 1000 V |
| Napięcie probiercze | ≥ 10000 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 7,5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 79 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 105 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 79 mm, szybkość procesu: 3,3 m/s, Przyspieszenie: 5 m/s² |
| Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP67 (w stanie wetkniętym) | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -30 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-116 |
| Numer artykułu | 1514499 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF1CDQ |
| Klucz produktu | AF1CDQ |
| GTIN | 4063151978518 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 682,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 680 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2e193d02-4039-4ffa-9e61-0bccdd0d21e1 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem przez specjalne kodowanie
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław