EAC-RoHS
ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED, Układ: niepodłączony, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), Lico wtyku zaworowego obrócone o 180°
Typ produktu | Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi |
Zastosowanie | Standard |
Roboty i łańcuchy kablowe | |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | TPU |
Materiał obudowy wtyku zaworowego | TPU |
Materiał styku | CuSn |
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego | PA 6 |
materiał powierzchni styku | Sn |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Parametry wtyku zaworowego | |
Śruby mocujące | M3 x 29 |
Wskaźnik stanu | 2 LED |
Wskaźnik statusu | tak |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy) |
Materiał | CuSn (Styk) |
Sn (Powierzchnia styku) | |
PA 6 (Obudowa stykowa) | |
TPU (Obudowa) | |
Układ ochronny | niepodłączony |
Długość przewodów | Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m) |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Waga przewodu | 44,8 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
PUR bezhalogenowy czarny PUR | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 20 |
Przekrój przewodu | 5x 0,5 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,30 mm ±0,02 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył skręconych wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | min. 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie probiercze | ≥ 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26,5 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 53 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL-Style 20549 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
odporny na hydrolizę i mikroby | |
w dużym stopniu odporne na olej | |
Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
bez silikonu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PUR/PCW 0,75 mm² czarne [116] | |
Waga przewodu | 86,8 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR/PCW 0,75 mm² czarne [116] |
PUR/PCW 0,75 mm² czarne 116 | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 24x 0,20 mm |
przewód sygnałowy AWG | 18 |
Przekrój przewodu | 5x 0,75 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,7 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,90 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył skręconych wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | 26 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 35 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 69 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 1000000, Promień gięcia: 69 mm, szybkość procesu: 2 m/s, Przyspieszenie: 2,5 m/s² |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
wg UL FT-2 | |
Właściwości szczególne | wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PUR, bezhalogenowy żółty [240] | |
Waga przewodu | 47,3 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR, bezhalogenowy żółty [240] |
PUR, bezhalogenowy żółty 240 | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 20 |
Przekrój przewodu | 5x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,30 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | żółty |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty |
skręt całkowity | Żyły skręcane warstwowo |
maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26,5 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN VDE 0482 |
wg DIN EN 50265-2-1 | |
olejoodporność | w dużym stopniu odporny na olej |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PUR, bezhalogenowy, szary [280] | |
Waga przewodu | 47,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR, bezhalogenowy, szary [280] |
PUR, bezhalogenowy, szary 280 | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 20 |
Przekrój przewodu | 5x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,30 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty |
skręt całkowity | Żyły skręcane warstwowo |
maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26,5 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN VDE 0482 |
wg DIN EN 50265-2-1 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PCW szary [PVC] | |
Waga przewodu | 58,7 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW szary [PVC] |
PCW szary PVC | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 16x 0,20 mm |
przewód sygnałowy AWG | 20 |
Przekrój przewodu | 5x 0,5 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,60 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył skręconych wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 28 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
olejoodporność | w dużym stopniu odporny na olej |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PCW szary [500] | |
Waga przewodu | 56,9 kg/km |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW szary [500] |
PCW szary 500 | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 16x 0,20 mm |
przewód sygnałowy AWG | 20 |
Przekrój przewodu | 5x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,60 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty |
skręt całkowity | Żyły skręcane warstwowo |
maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 28 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN VDE 0482 |
wg DIN EN 50265-2-1 | |
olejoodporność | w dużym stopniu odporny na olej |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PCW 0,75 mm² czarne [534] | |
Waga przewodu | 70,9 kg/km |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW 0,75 mm² czarne [534] |
PCW 0,75 mm² czarne 534 | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 24x 0,20 mm |
przewód sygnałowy AWG | 18 |
Przekrój przewodu | 5x 0,75 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,7 mm ±0,1 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,20 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył skręconych wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | 26 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | min. 20 MΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 31 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
wg UL VW1 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PUR bezhalogenowy, niezwykle elastyczny, odporny na iskry spawalnicze, szary [800] | |
Wskazówka | Z uwagi na bardzo wytrzymały płaszcz zewnętrzny, należy go usuwać etapami po 5 cm. |
Waga przewodu | 44 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy, niezwykle elastyczny, odporny na iskry spawalnicze, szary [800] |
PUR bezhalogenowy, niezwykle elastyczny, odporny na iskry spawalnicze, szary 800 | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 20 |
Przekrój przewodu | 5x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,30 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty |
skręt całkowity | Żyły skręcane warstwowo |
maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 27 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 53 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±360 °/m |
Bezhalogenowość | przewód bez halogenów |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
Właściwości szczególne | Płaszcz zewnętrzny kabla odporny na iskry spawalnicze, nadający się do recyklingu, matowy, o niskiej przyczepności, odporny na ścieranie, trudnopalny i samogasnący |
bez silikonu i kadmu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk zaworowy) | -20 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy) |
Złącza wtykowe do zaworów | |
Oznaczenie normy | Wtykowe złącza do zaworów |
Normy/przepisy | EN 175301-803 |
Numer artykułu | 1444005 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1DBA |
Klucz produktu | AF1DBA |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |