EAC-RoHS
ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 3 m
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |