SAC-3P-MR-CI-1L-V SCO/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1400890

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, z 1 LED, na Wtyk zaworowy CI (9,4 mm), z 1 LED, Układ: Warystor, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Elastyczne rozwiązania – konfigurowalne materiały ze zmiennymi długościami i typami kabla