Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SAC-3P-C/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1400921

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), Układ: niepodłączony, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Elastyczne rozwiązania – konfigurowalne materiały ze zmiennymi długościami i typami kabla