SAC-4P-MS-M8FR SCO/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1542279

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo kątowy M8, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
Elastyczne rozwiązania – konfigurowalne materiały ze zmiennymi długościami i typami kabla