SAC-17P-MS/5,0-35T/FS SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1402421

Kabel czujnika/urządzenia wyk., 17-biegun., PUR/PVC, czarny RAL 9005, ekranowany, wtyk prosty M12-SPEEDCON, kodowanie A, na gnieździe prostym, M12-SPEEDCON, długość kabla: 5 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym