NBC-M12MSD/ 1,0-93E/M12FSD CMC
-
Kabel sieciowy
1569524
Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PUR bez halogenów, morski RAL 5021, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Gniazdo proste M12, kodowanie: D / IP67, długość kabla: 1 m
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Dalsze produkty z różnym typem przewodu i o zmiennej długości przewodu można znaleźć w punkcie Akcesoria |
Informacje ogólne | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
Przyłącze 1 | |
Rysunek wymiarowy |
Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie D, widok od strony styków męskich
|
Wykonanie | M12 Wtyki, proste, 4-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Kodowanie: D |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Ekranowanie | Advanced Shielding Technology |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Materiał Kontakt | CuSn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PA 6.6 |
Materiał Dławnica | Odlew ciśnieniowy cynku, niklowany |
Materiał Uchwyt | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
Materiał Uszczelka | FKM |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Przyłącze 2 | |
Rysunek wymiarowy |
Układ styków, gniazdo M12, 4-biegunowe, kodowanie D, widok od strony gniazda
|
Wykonanie | M12 Gniazdo, proste, 4-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Kodowanie: D |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Ekranowanie | Advanced Shielding Technology |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Materiał Kontakt | CuSn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PA 6.6 |
Materiał Dławnica | Odlew ciśnieniowy cynku, niklowany |
Materiał Uchwyt | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
Materiał Uszczelka | FKM |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Długość przewodów | 1 m |
Elastyczny Ethernet CAT5, 2-parowy [93E] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 2-parowy [93E] |
Budowa przewodu | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 2x 2x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,95 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE |
Pojedyncze żyły, kolor | białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 2 pary z 2 wypełniaczami do rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Opór pętli | ≤ 280,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 51 mm |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
wg UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, punkt 1060 i UL 2556, punkt 9.3 (FT1) | |
UL 1581, punkt 1100 i UL 2556, punkt 9.1 (HFT/FT2) | |
olejoodporność | wg IEC 60811-404 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1569524 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1CJI |
Klucz produktu | AF1CJI |
GTIN | 4046356336437 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 80,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 77,8 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 1,58 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Kabel sieciowy 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Kabel sieciowy 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Kabel sieciowy 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - Kabel sieciowy 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - Kabel sieciowy 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - Kabel sieciowy 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - Kabel sieciowy 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Klips zabezpieczający 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Klips zabezpieczający 1558991
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław