SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-S-F
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1696196
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR/PCW, szary RAL 7001, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 10 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | TPU |
Materiał obudowy wtyku zaworowego | PBT |
Materiał styku | CuSn |
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego | PBT |
materiał powierzchni styku | Ag |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 3 A |
Parametry wtyku zaworowego | |
Śruby mocujące | M3 x 29 |
Wskaźnik stanu | 1 LED |
Wskaźnik statusu | tak |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyk zaworowy A |
Liczba biegunów | 3 |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ag (Powierzchnia styku) | |
PBT (Obudowa stykowa) | |
PBT (Obudowa) | |
Układ ochronny | dioda Zenera |
Długość przewodów | 10 m |
PUR/PCW szary [100] | |
Liczba biegunów | 3 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR/PCW szary [100] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 24x 0,20 mm |
przewód sygnałowy AWG | 18 |
Przekrój przewodu | 3x 0,75 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | ok. 1,8 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,20 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
Grubość ścianki izolacji | ok. 0,34 mm (Izolacja żył) |
ok. 0,30 mm (płaszcz wewnętrzny) | |
ok. 0,35 mm (Zewnętrzny płaszcz) | |
skręt całkowity | 3 żyły połączone koncentrycznie |
Całkowity skok skrętu kabla | 83 mm |
Rezystancja izolacji | ≥ 1 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | 240 V |
Napięcie probiercze | 2000 V |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 63 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 63 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 2000000, Promień gięcia: 63 mm, Droga procesu: 5 m, szybkość procesu: 3 m/s |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk zaworowy) | -20 °C ... 80 °C (Wtyk zaworowy) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1696196 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 150 Szt. |
Klucz sprzedaży | 02 |
Klucz produktu | AF1DWA |
GTIN | 4017918182373 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 597,43 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 597,43 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny 3240839
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212757
-
WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212623
-
WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212150
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Kompaktowy: płaska konstrukcja do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław