ELR H5-I-SC/500AC-06-IFS - Hybryd. rozrusznik silnika
2905157

Sieciowy hybrydowy rozrusznik silnika do nawrotu silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy: 0,6 A, z ustawianym zabezpieczeniem przeciążeniowym i zaciskiem śrubowym; w komplecie konektor na szynę nośną.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Szerokość 22,5 mm
Oszczędność okablowania
Oszczędność miejsca
Długi okres trwałości
3-fazowe mostki pętlowe
Regulowany prąd do funkcji bimetalu
Przełączanie bez zużycia