BC 161,6 OT 121222 BK VPE80
-
Góra obudowy
1059320
Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Typ produktu | Góra obudowy |
Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880 |
Seria obudów | BC |
Rodzina produktów | BC 161,6.. |
Wykonanie | Modułowa góra obudowy |
Z otworem wentylacyjnym | tak |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 161,6 mm |
Wysokość | 89,7 mm |
Głębokość | 54,85 mm |
Szerokość | 9 TE |
Konstrukcja PCB | |
Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kolor (Obudowa) | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał obudowy | PC |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Wysokość upadku | 50 cm |
Częstotliwość | 50 |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 15g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Warunki otoczenia | |
Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % |
Liczba mocowań płytki drukowanej | 18 |
Sposób mocowania PCB | Zatrzask |
Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Sposób montażu | Zatrzaśnięcie |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 1059320 |
Jednostka opakowania | 80 Szt. |
Minimalne zamówienie | 480 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | ACHBAB |
Klucz produktu | ACHBAB |
GTIN | 4055626701592 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 37 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 36,235 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Terminal przyłączeniowy do PCB 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Terminal przyłączeniowy do PCB 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Terminal przyłączeniowy do PCB 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Złącze do PCB 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Terminal przyłączeniowy do PCB 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Terminal przyłączeniowy do PCB 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Terminal przyłączeniowy do PCB 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Terminal przyłączeniowy do PCB 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Złącze do PCB 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Złącze męskie 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Złącze do PCB 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Złącze do PCB 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Złącza RJ45 do PCB 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Złącza RJ45 do PCB 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Złącza RJ45 do PCB 1149858
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Podstawa obudowy 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Podstawa obudowy 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Podstawa obudowy 2200072
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Pokrywa obudowy 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Pokrywa obudowy 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Pokrywa obudowy 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Pokrywa obudowy 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Pokrywa obudowy 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Pokrywa obudowy 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Osłonka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Osłonka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Złącze męskie 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Złącze męskie 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Złącze męskie 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Złącze męskie 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Nóżka mocująca 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Klawiatura foliowa 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Klawiatura foliowa 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Wkładka 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Element chłodzący 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Element chłodzący 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Element chłodzący 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Element chłodzący 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Element chłodzący 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Zestaw śrub 1756991
Korzyści
Dostosowany do siebie system obudów i system przyłączeniowy do szybkiego projektowania urządzeń
Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączek zasilania
Montaż bez użycia narzędzi
Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu jednostek podziałki (17,8 mm ... 161,6 mm)
Zgodność z normą DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław