SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1238753

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Ethernet hybrydowy CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s), 8-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, Y-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,14 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC