WML HF 5(25X10)R - Etykieta kablowa
0830814

Etykieta kablowa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 5,1 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3000, wysokość pola tekstowego: 9,5 mm, szerokość pola tekstowego: 25,4 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Do zastosowań wewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np.  przez koryta grzebieniowe
Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli
bezhalogenowy