Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

WML 6 (13X13)RL - Etykieta kablowa
0830677

Etykieta kablowa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 4 ... 6,1 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 6,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 15000, wysokość pola tekstowego: 12,7 mm, szerokość pola tekstowego: 12,7 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np.  przez koryta grzebieniowe
Szybka i łatwa obsługa
Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli