Przenośna drukarka THERMOFOX nadaje się idealnie do szybkiego drukowania oznaczników na miejscu. Jest to wytrzymała i łatwa w obsłudze drukarka termotransferowa, oferująca różnorodne funkcje. Przetwarza materiały ciągłe do oznaczania złączek szynowych, kabli, przewodów, urządzeń i instalacji.
THERMOFOX
-
Drukarka termotransferowa
0803984
Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce
Szczegóły produktu
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |
| Typ produktu | System drukowania |
| Opisywanie | |
| Technologia oznakowania | Termotransfer |
| Właściwości urządzenia | |
| Szerokość wydruku | 24 mm |
| Rozdzielczość druku | 203 dpi |
| System operacyjny | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| System operacyjny | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Szerokość | 98 mm |
| Wysokość | 69 mm |
| Długość | 230 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | 5 °C ... 40 °C |
| Numer artykułu | 0803984 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG1221 |
| Klucz produktu | BG1221 |
| GTIN | 4055626212586 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 835,96 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 669,8 g |
| Numer taryfy celnej | 84433210 |
| Kraj pochodzenia | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212108 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - Torba transportowa 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Klips mocujący 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Jednostka mocująca 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - Akumulator 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Zasilacz 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Ładowarka 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Walizka 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etykiety 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etykiety 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etykiety 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etykiety 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etykiety 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etykiety 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etykiety 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etykiety 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etykiety 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etykiety 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etykiety 1092026
Korzyści
Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
Nadruk na samoprzylepnych i bezklejowych etykietach i koszulkach termokurczliwych
THERMOFOX służy do nadruku materiałów w kasetach zawierających materiał do nadruku oraz odpowiednią taśmę barwną.
Możliwość zintegrowania 8 różnych kodów kreskowych i ponad 300 symboli.
Intuicyjna obsługa dzięki czytelnej strukturze menu i przyciskom bezpośredniego wprowadzania
Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
Alternatywnie możliwość sterowania z programu CLIP PROJECT
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław