MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK
-
Etykieta z tkaniny
0803936
Etykieta z tkaniny, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, długość rolki: 6 m, wysokość pola tekstowego: 16 mm, szerokość pola tekstowego: 6000 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Umożliwia przyklejanie etykiety na krawędziach i zaokrągleniach
Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Samoprzylepne, nienacinane etykiety nadają się szczególnie do profesjonalnego i trwałego oznakowania różnego rodzaju komponentów i wyposażenia w produkcji szaf sterowniczych, sterowników i instalacji
Materiał posiada certyfikat cUL
Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie etykiety o indywidualnej długości w zależności od zastosowania
Etykieta jest wykonana z folii tekstylnej o bardzo małych siłach odwodzących
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą