MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Koszulka termokurczliwa
0803930

Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, zakres średnicy kabli: 4,8 ... 9,5 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 12,5 mm, szerokość pola tekstowego: 1800 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie oznaczniki termokurczliwe o indywidualnej długości w zależności od zastosowania
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
Brak różnicy optycznej w przypadku ponownego nadruku na istniejących oznacznikach wykonanych na drukarce stacjonarnej do materiałów na rolce
Koszulka termokurczliwa zapewnia dodatkową izolację elektryczną oraz ochronę przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym
Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
Materiał posiada certyfikat cUL