MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla
0803931

Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, zakres średnicy kabli: 2 ... 3 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 3 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 6500 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie etykiety o indywidualnej szerokości w zależności od zastosowania
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
Brak różnicy optycznej w przypadku ponownego nadruku na istniejących oznacznikach wykonanych na drukarce stacjonarnej do materiałów na rolce
Przezroczysta folia ochronna owinięta wokół oznacznika chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
Etykiety nawijane nie pogrubiają kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
Materiał posiada certyfikat cUL