THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa
1184146

Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
Możliwość zintegrowania 8 różnych kodów kreskowych i ponad 300 symboli. Bezpośrednio w urządzeniu można utworzyć i zapisać do 20 projektów
Nadruk na samoprzylepnych i bezklejowych etykietach i koszulkach termokurczliwych
THERMOMARK GO K służy do wykonywania nadruku na materiałach w kasetach zawierających materiał oraz taśmę barwiącą
Intuicyjna obsługa dzięki czytelnej strukturze menu i przyciskom bezpośredniego wprowadzania
Alternatywnie możliwość drukowania z programu PROJECT complete