THERMOFOX CN - Drukarka termotransferowa
0803985

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, wersja z chińskim oprogramowaniem sprzętowym i klawiaturą

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
Nadruk na samoprzylepnych i bezklejowych etykietach i koszulkach termokurczliwych
THERMOFOX służy do nadruku materiałów w kasetach zawierających materiał do nadruku oraz odpowiednią taśmę barwną.
Intuicyjna obsługa dzięki czytelnej strukturze menu i przyciskom bezpośredniego wprowadzania
Możliwość zintegrowania 8 różnych kodów kreskowych i ponad 300 symboli.
Alternatywnie możliwość sterowania z programu CLIP PROJECT