MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności
0803957

Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy (RAL 2003), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, długość rolki: 8 m, wysokość pola tekstowego: 16 mm, szerokość pola tekstowego: 8000 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Samoprzylepne, nienacinane etykiety nadają się szczególnie do profesjonalnego i trwałego oznakowania różnego rodzaju komponentów i wyposażenia w produkcji szaf sterowniczych, sterowników i instalacji
Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie etykiety o indywidualnej długości w zależności od zastosowania
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą