MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK
-
Etykiety
0803983
Etykiety, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 5,5 m, wysokość pola tekstowego: 9,5 mm, szerokość pola tekstowego: 5500 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Oznaczniki w formacie nienacinanym nadają się do produktów z wysokim i niskim gniazdem na oznacznik
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie etykiety o indywidualnej długości w zależności od zastosowania