MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH
-
Etykieta o wysokiej elastyczności
0803946
Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, Mieszanka kolorów (Mixed Color), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, długość rolki: 8 m, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 8000 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Samoprzylepne, nienacinane etykiety nadają się szczególnie do profesjonalnego i trwałego oznakowania różnego rodzaju komponentów i wyposażenia w produkcji szaf sterowniczych, sterowników i instalacji
Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie etykiety o indywidualnej długości w zależności od zastosowania
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą