MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana
0803965

Etykieta wtykana, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 5,5 m, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość pola tekstowego: 5500 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Etykieta wtykana do uchwytu oznacznika KMK do opisywania kabli
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
Brak różnicy optycznej w przypadku ponownego nadruku na istniejących oznacznikach wykonanych na drukarce stacjonarnej do materiałów na rolce
Dzięki formatowi ciągłemu potrzebny jest tylko jeden materiał do wszystkich tulejek niezależnie od ich długości
Dzięki specjalnemu kształtowi tabliczki EMT ... siedzą pewnie po wsunięciu w uchwyt