Przewód zapasowy
Automat do zaciskania końcówek
Automat do zaciskania końcówek CF 500 wyróżnia się wysoką siłą zacisku przy kompaktowej konstrukcji. Dzięki możliwości prostej i szybkiej wymiany matryc nadaje się doskonale do zarabiania wielu rodzajów końcówek do 50 mm². Automat do zaciskania końcówek CF 500 umożliwia zaciskanie końcówek kablowych, konektorów płaskich męskich i tulejek w rekordowo szybkim tempie.
Pokrywa automatu do zaciskania końcówek CF 500, do końcówek rurkowych: 0,1 mm2 ...4 mm2 (RCT 4)
Uchwyt tulei do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, szerokość: 4,8 mm
Matryca CF 500, do mostków wtykowych (FBS...4,5,6 i 8), do łatwego wyłamywania poszczególnych wypustów mostków wtykowych
Wymienna głowica zaciskowa do ZAP 25 i ZAP 25 T
Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do styków toczonych o średnicy kołka 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm2
Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do styków toczonych o średnicy kołka 2,5 i 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm2
Korzyści
- Intuicyjna obsługa przy użyciu wyświetlacza i przycisków numerycznych
- Łatwe uruchamianie metodą Plug & Play
- Pełna elastyczność dzięki wymiennym matrycom
- Łatwe uruchamianie operacji zaciskania końcówek włącznikiem nożnym
Uniwersalny automat do zaciskania końcówek CF 500
Uniwersalny automat do zaciskania różnych końcówek
Zmniejsz koszty dzięki automatyzacji. Kompaktowy, przenośny automat do zaciskania końcówek CF 500 gwarantuje elastyczną i szybką pracę. Dzięki różnym wymiennym wkładkom matrycowym automat ten jest wyjątkowo uniwersalnym narzędziem.
Operację zaciśnięcia wyzwala się włącznikiem nożnym. Dzięki temu osoba obsługująca ma wolne ręce do wyposażania przewodów odpowiednimi stykami.
- Szybka wymiana wkładek zaciskowych
- Mobilne zastosowanie dzięki uchwytowi do przenoszenia
- Dodatkowy dwustopniowy tryb pracy do łatwej i niezawodnej obróbki styków zaciskowych