Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do końcówek kabli TWIN (AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 i 2 x 16 mm2
Automat do zaciskania końcówek
Automat do zaciskania końcówek CF 500 wyróżnia się wysoką siłą zacisku przy kompaktowej konstrukcji. Dzięki możliwości prostej i szybkiej wymiany matryc nadaje się doskonale do zarabiania wielu rodzajów końcówek do 50 mm². Automat do zaciskania końcówek CF 500 umożliwia zaciskanie końcówek kablowych, konektorów płaskich męskich i tulejek w rekordowo szybkim tempie.
Uchwyt tulei do automatu zaciskowego CF500, do wtyków płaskich (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, szerokość: 6,3 mm
Pokrywa dla automatu do zaciskania końcówek CF 500, do mostków wtykanych FBS...
Uchwyt tulei do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm2, szerokość: 2,8 mm, długość: 5 mm
Uchwyt tulei do automatu zaciskowego CF 500, do wtyków płaskich (SCM...) 1,5 - 6 mm, szerokość: 6,3 mm
Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do rurkowych końcówek kabli 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø zewn. 5 mm, wewn. Ø 3 mm, 6 mm2: zewn. Ø 6,5 mm, wewn. Ø 3,8 mm, 10 mm2: zewn. Ø 6 mm, wewn. Ø 4,5 mm
Matryca do automatu do zaciskania końcówek CF 500, styki toczone CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 oznakowane stacje matryc
Matryca do automatu do zaciskania CF 500, do końcówek rurkowych 0,1 ... 4 mm2
Matryca do automatu do zaciskania końcówek CF 500, styki toczone CK 4,0-ED..., 2 oznakowane stacje matryc
Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do rurkowych końcówek kabli 4 ... 10 mm2, 4 mm2: zewn. Ø 5 mm, wewn. Ø 3 mm, 6 mm2: zewn. Ø 6 mm, wewn. Ø 4 mm, 10 mm2: zewn. Ø 8 mm, wewn. Ø 5 mm
Korzyści
- Intuicyjna obsługa przy użyciu wyświetlacza i przycisków numerycznych
- Łatwe uruchamianie metodą Plug & Play
- Pełna elastyczność dzięki wymiennym matrycom
- Łatwe uruchamianie operacji zaciskania końcówek włącznikiem nożnym
Uniwersalny automat do zaciskania końcówek CF 500
Uniwersalny automat do zaciskania różnych końcówek
Zmniejsz koszty dzięki automatyzacji. Kompaktowy, przenośny automat do zaciskania końcówek CF 500 gwarantuje elastyczną i szybką pracę. Dzięki różnym wymiennym wkładkom matrycowym automat ten jest wyjątkowo uniwersalnym narzędziem.
Operację zaciśnięcia wyzwala się włącznikiem nożnym. Dzięki temu osoba obsługująca ma wolne ręce do wyposażania przewodów odpowiednimi stykami.
- Szybka wymiana wkładek zaciskowych
- Mobilne zastosowanie dzięki uchwytowi do przenoszenia
- Dodatkowy dwustopniowy tryb pracy do łatwej i niezawodnej obróbki styków zaciskowych