Automat do zaciskania końcówek - uniwersalne urządzenie do wielu różnych końcówek

Automat do zaciskania końcówek

Automat do zaciskania końcówek CF 500 wyróżnia się wysoką siłą zacisku przy kompaktowej konstrukcji. Dzięki możliwości prostej i szybkiej wymiany matryc nadaje się doskonale do zarabiania wielu rodzajów końcówek do 50 mm². Automat do zaciskania końcówek CF 500 umożliwia zaciskanie końcówek kablowych, konektorów płaskich męskich i tulejek w rekordowo szybkim tempie.

Go to Product Detail Page for item 1212255
CF 500/COV RCI - Pokrywa
CF 500/COV RCI - Pokrywa
1212255

Pokrywa ochronna automatu do zaciskania końcówek CF 500, do izolowanych końcówek kablowych: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), do styków toczonych: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), do styków solarnych: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)

Go to Product Detail Page for item 1212250
CF 500/COV - Pokrywa
CF 500/COV - Pokrywa
1212250

Pokrywa dla automatu do zaciskania końcówek CF 500, do tulejek: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), tulejki TWIN: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), odizolowane końcówki kablowe: 16 mm2 (RC 16), styki toczone: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)

Korzyści

  • Intuicyjna obsługa przy użyciu wyświetlacza i przycisków numerycznych
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug & Play
  • Pełna elastyczność dzięki wymiennym matrycom
  • Łatwe uruchamianie operacji zaciskania końcówek włącznikiem nożnym
Uniwersalny automat do zaciskania końcówek CF 500

Uniwersalny automat do zaciskania końcówek CF 500

Uniwersalny automat do zaciskania różnych końcówek

Zmniejsz koszty dzięki automatyzacji. Kompaktowy, przenośny automat do zaciskania końcówek CF 500 gwarantuje elastyczną i szybką pracę. Dzięki różnym wymiennym wkładkom matrycowym automat ten jest wyjątkowo uniwersalnym narzędziem.
Operację zaciśnięcia wyzwala się włącznikiem nożnym. Dzięki temu osoba obsługująca ma wolne ręce do wyposażania przewodów odpowiednimi stykami.

  • Szybka wymiana wkładek zaciskowych
  • Mobilne zastosowanie dzięki uchwytowi do przenoszenia
  • Dodatkowy dwustopniowy tryb pracy do łatwej i niezawodnej obróbki styków zaciskowych