Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HC-D64-PTT-F - Adapter złączkowy
1423345

Adapter złączkowy, liczba biegunów: 64+PE, liczba przyłączy na biegun: 2, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 250 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwa instalacja bez narzędzi również w stanie zamontowanym dzięki techniczne połączeń Push-in
Najkrótszy czas instalacji w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi
Szybkie i łatwe oprzewodowanie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni
Możliwe automatyczne okablowanie za pomocą robota
Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą dźwigienki w innym kolorze
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373
Szybkie i niedrogie kodowanie za pomocą plastikowych profili