Do przeanalizowania aktualnego stanu własnej produkcji i stworzenia kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa dla OT i IT często brakuje kompleksowej wiedzy o obowiązujących przepisach prawa. Ponadto wiąże się to z wysokimi kosztami i jest bardzo czasochłonne.
Analiza zagrożeń i ryzyka:
W celu określenia i oceny aktualnego stanu sieci produkcyjnej przeprowadza się analizę zagrożeń i ryzyka. Nasi eksperci rejestrują całą komunikację w obrębie produkcji, analizują struktury sieci i skanują urządzenia pod kątem przestarzałego oprogramowania sprzętowego. Pozwala to na identyfikację ewentualnych luk w zabezpieczeniach.
Koncepcja bezpieczeństwa 360°
Poprzez sporządzenie planu działania (blueprint) zgodnie z normą IEC 62443 uzyskuje się koncepcję ze szczegółową dokumentacją do stworzenia zabezpieczonej idealnie fabryki.
Indywidualne szkolenia i kursy
Analiza bezpieczeństwa sieci to proces cykliczny. Aby umożliwić samodzielne analizowanie i eliminowanie przyszłych zagrożeń, oferujemy kompleksowe szkolenia i kursy dopasowane indywidualnie do uczestników i sytuacji. Skupiamy się na połączeniu teorii i aktualnej wiedzy praktycznej.