mGuard Secure Cloud MGuard Secure Cloud oferuje bezpieczne i gotowe rozwiązanie do zdalnego serwisowania. Umożliwia to szybkie i bezpieczne zdalne łączenie się z maszynami i systemami, ograniczając w ten sposób kosztowne i czasochłonne wizyty na miejscu.
Korzyści
- Bezpieczna szyfrowana komunikacja przez VPN
- Wygoda obsługi: prosta konfiguracja dzięki kreatorowi konfiguracji
- Kompatybilność: współpracuje z routerami zabezpieczającymi mGuard, klientami w chmurze, routerami TC i PLCnext Control
- Elastyczność: obsługa komputerów z systemami Windows, macOS i Linux, a także urządzeń mobilnych, takich jak Apple iPad, iPhone i urządzeń z systemem Android
- Niezawodność: Działanie na całym świecie w centrach obliczeniowych o wysokiej dostępności
Bezpieczna usługa zdalna: prosta i elastyczna dzięki chmurze
Zdalne serwisowanie oparte na chmurze Łatwo – bezpiecznie – niezawodnie
mGuard Secure Cloud to kompletne i gotowe do użytku rozwiązanie do zdalnego serwisowania. Pracownicy serwisu łączą się szybko i bezpiecznie z maszynami, komputerami przemysłowymi i sterownikami za pomocą prostego interfejsu webowego.
Korzystając z połączeń VPN, personel serwisu może uzyskać dostęp do urządzeń na całym świecie i przeprowadzać prace konserwacyjne bez konieczności dojazdu na miejsce.
Zaleta: Oszczędza to czas i koszty oraz zwiększa wydajność procesów serwisowych.
Przegląd struktury zdalnego serwisu Współpraca wszystkich komponentów
Pracownicy serwisu korzystają z darmowego klienta oprogramowania OpenVPN na komputerze serwisowym lub tablecie i łączą stację roboczą z chmurą.
Maszyny są wyposażone w przemysłowe routery do zdalnego serwisowania lub sterownik PLCnext Control i w razie potrzeby nawiązują połączenie VPN z mGuard Secure Cloud. Nawiązanie połączeń VPN może być kontrolowane lokalnie sprzętowo (np. przełącznik kluczykowy) lub przez użytkownika w oprogramowaniu.
Maszyny i systemy mogą być podłączone zdalnie za pośrednictwem wszystkich nowoczesnych technologii, takich jak 5G, 4G, światłowody itp.
Zasada działania mGuard Secure Cloud
Przegląd właściwości technicznych Innowacyjny, bezpieczny i wydajny ekosystem
Nasza wypróbowana i przetestowana technologia chmury umożliwia zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej zdalnej obsługi serwisowej maszyn i systemów przez całą dobę, w dowolnym miejscu na świecie.
Bezpieczne i oficjalnie autoryzowane połączenia
China VPN+ Szyfrowane połączenia VPN z Chinami
MGuard Secure Cloud oferuje oficjalnie zatwierdzone rozwiązanie dla połączeń VPN do Chin z 99% dostępnością, oferowane jako usługa ryczałtowa.
Rozwiązanie China VPN+ umożliwia bezpieczną, szyfrowaną komunikację z połączeniami mGuard VPN za pośrednictwem sieci szkieletowej operatora. Dane są przesyłane z szyfrowaniem end-to-end przez „Chinese National Network Security” bez naruszania bezpieczeństwa i integralności danych.
Zaleta: Zapewniamy klientom mGuard Secure Cloud zaufane i zgodne z przepisami rozwiązanie do zdalnego dostępu do maszyn i systemów w Chinach.
Pełna elastyczność dzięki subskrypcjom usług w chmurze
Dostępne płatne opcje Od wersji bezpłatnej do skalowalnej
Podstawowa wersja mGuard Secure Cloud z dwoma połączeniami serwisowymi i wolumenem danych 8 GB jest dostępna bezpłatnie.
Możesz zamówić dodatkowe opcje w rozliczeniu rocznym, aby dopasować je do swojej indywidualnej koncepcji serwisowej, takie jak:
- Remote Access+: 1 dodatkowe połączenie serwisowe z 4 GB transferu miesięcznie
- China VPN+: bezpieczne i oficjalnie autoryzowane połączenia
- Traffic+ 1000: 1 TB dodatkowych danych na klienta
- Traffic+ 100: 100 GB dodatkowych danych na klienta
- Traffic+ 10: 10 GB dodatkowych danych na klienta
- Support+: kontakt przez e-mail i telefon w godzinach pracy
Zaleta: Pełna elastyczność i ułatwienie serwisowania i aktualizacji systemów. Pozwala to na inwestowanie zasobów w główny obszar działalności.