Koncepcja energooszczędnego oświetlenia w tunelu NorthConnex Nagradzane oświetlenie tunelu zwiększa bezpieczeństwo i efektywność energetyczną dzięki inteligentnym scenariuszom oświetleniowym.

Tunel NorthConnex, Australia

Profil klienta


Tunel NorthConnex

Operator drogowy Transurban Limited

  • Najgłębszy tunel drogowy w Australii, biegnący nawet 90 metrów pod ziemią.
  • Mierzący 9 km długości tunel odciąża najbardziej zakorkowane drogi na północy Sydney.
  • Każdego dnia przez konstrukcję, która ma dwa korytarze, każdy z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym, przejeżdża około 37 000 pojazdów.

Wyzwanie


Oświetlony wjazd i wyjazd z tunelu

Zmienne warunki oświetleniowe

Zarządcy, projektanci i wykonawcy systemów oświetleniowych stoją przed wyzwaniem równomiernego oświetlenia tunelu zgodnie z wymogami CIE88 oraz sterowania intensywnością oświetlenia w zależności od sytuacji. Natężenie ruchu i mogące wystąpić sytuacje awaryjne mają wpływ na prawidłowy poziom oświetlenia. Aby nie dopuścić do wypadków, szczególnie na wjeździe do tunelu, konieczne jest delikatne dostosowanie warunków oświetleniowych do zwiększającej się ciemności w tunelu.

Rozwiązanie


Sterownia tunelu

Sterowanie i monitorowanie oświetlenia tunelu

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w tunelu NorthConnex konieczna jest innowacyjna koncepcja oświetlenia. Jej zadaniem jest ułatwienie użytkownikom dostosowania wzroku do ciemniejszych warunków oświetleniowych.

Pod względem zapotrzebowania na energię system oświetlenia, jako największy odbiorca w tunelu, oferuje wysoki potencjał oszczędności. Tu aplikacja również wkracza do akcji, regulując wartość ściemniania dla każdej oprawy świetlnej w zależności od potrzeb.

Wspólnie ze specjalistą w dziedzinie oświetlenia, firmą Schréder, oraz integratorem systemów, firmą Betacom, Phoenix Contact, jako ekspert w dziedzinie automatyki i techniki przyłączeniowej, zaprezentował na targach NorthConnex inteligentne rozwiązanie oświetleniowe.

Podświetlone sylwetki lasów i rozgwieżdżone niebo w tunelu NorthConnex
Oświetlenie tunelu z mufami kablowymi i złączami QPD
Uruchomienie oświetlenia tunelu NorthConnex
Podświetlone sylwetki lasów i rozgwieżdżone niebo w tunelu NorthConnex

Firma Phoenix Contact wspólnie z firmą Schréder opracowała rozwiązanie, które wytwarza stałe natężenie światła przez cały okres użytkowania instalacji. Uwzględniono okresy czyszczenia opraw świetlnych w tunelu oraz straty związane ze starzeniem się diod LED.

Na podstawie wymienionych powyżej czynników powstaje kilka tysięcy parametrów, które wpływają do układu sterowania i są udostępnianie integratorowi systemów w predefiniowanej formie.

Oświetlenie tunelu z mufami kablowymi i złączami QPD

Równolegle do prac przygotowawczych na plac budowy wysłano 110 t konfekcjonowanych kabli elektroenergetycznych i magistralnych. Każdy kabel został wcześniej przycięty na wymiar, wyposażony w niezbędne złącza i oznakowany.

Dzięki konsekwentnemu zastosowaniu systemu instalacyjnego QPD ze sprawdzoną technologią szybkozłączy QUICKON wszystkie elementy mogły zostać zamontowane w sposób oszczędzający czas i bez użycia narzędzi.

Uruchomienie oświetlenia tunelu NorthConnex

Podłączenie umożliwia również łatwe uruchomienie. Tryb ustawienia układu sterowania natychmiast wykrywa uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone urządzenie podczas instalacji.

Gdy tylko skrzynka sterownicza nawiąże komunikację ze sterownikiem, sama dokonuje uruchomienia. Realizuje ona wówczas sekwencję, w ramach której światło LED jest kilkakrotnie ściemniane i rozjaśniane. Instalatorzy otrzymują w ten sposób bezpośrednią informację zwrotną na temat swojej pracy.

Kontakt

Konsultant Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Chętnie pomogę w opracowaniu koncepcji inteligentnego oświetlenia.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Podsumowanie


Odbiór w tunelu

Energooszczędny, ekonomiczny i bezpieczny

Podsumowując, integracja układu sterowania z główną siecią tunelu okazała się prosta. W uruchomieniu pomagali nie tylko pracownicy lokalnego oddziału, ale także fachowcy z firm Schréder i Phoenix Contact z Belgii i Niemiec. Dzięki zdalnemu dostępowi za pośrednictwem opcjonalnego routera było to możliwe pomimo ograniczeń w podróżowaniu związanych z koronawirusem.

Oprócz niskich kosztów instalacji dzięki inteligentnej technice przyłączeniowej rozwiązanie oświetleniowe charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, a tym samym redukcją kosztów eksploatacji. Warto także wspomnieć o wysokim poziomie bezpieczeństwa w tunelu NorthConnex dzięki sytuacyjnemu, niezawodnemu oświetleniu rur tunelowych.