Aby umożliwić zintegrowanie rozwiązań z nadrzędnym systemem, bloki funkcyjne w bibliotece mają różne technologie, np. PROFINET, Modbus czy OPC UA. Dzięki temu za pomocą PLCnext Control można rejestrować i mierzyć niezawodnie wszystkie stany w tunelu niezależnie od technologii.
Dzięki stałemu rozwojowi biblioteki Tunnel Functions liczba opcji połączeń biblioteki stale rośnie.
Włączenie tunelu do sterowni Wygodne monitorowanie i sterowanie tuneli z poziomu istniejącego systemu zarządzania ruchem. Zwiększ wydajność energetyczną i bezpieczeństwo w swoim tunelu dzięki naszym rozwiązaniom.
Wyzwanie
Indywidualne wymagania projektu
Wymagania projektowe dotyczące skutecznej kontroli i monitorowania tuneli są bardzo zróżnicowane na całym świecie. W celu jak najszybszego udzielenia pomocy w razie wypadków, pożarów lub usterek technicznych, wsparcie zapewniane jest m.in. poprzez rejestrowanie danych z czujników, takich jak temperatura lub jakość powietrza w tunelu oraz wideomonitoring natężenia ruchu w sterowni.
W zależności od rodzaju i wielkości tunele są wyposażone we własne urządzenia kontrolne podłączone do nadrzędnych centrali sterowniczych. Dzięki dostępnym danym z tunelu można zwiększyć bezpieczeństwo i zoptymalizować eksploatację. Jednak integracja danych z istniejącym układem sterowania jest często sporym wyzwaniem.
Rozwiązanie
Łatwa integracja systemów z istniejącymi układami sterowania
Rozwiązania do konserwacji profilaktycznej, zintegrowane koncepcje ruchu drogowego i energooszczędna eksploatacja tuneli wymagają niezawodnej komunikacji danych i automatyzacji.
Specjalnie opracowana biblioteka oprogramowania Tunnel Functions bazuje na ekosystemie PLCnext Technology i rozszerza technikę sterowania o funkcje przeznaczone specjalnie dla branży tunelowej. Zaprogramowane bloki funkcyjne upraszczają podłączenie naszych rozwiązań tunelowych do istniejącego układu sterowania. Możesz w ten sposób monitorować i sterować z dowolnego miejsca rozwiązaniami do oświetlenia tunelu lub ewakuacji.
Bezpieczny zdalny dostęp
Do centralnego zarządzania i sterowania tunelami komunikacyjnymi niezbędny jest dostęp z nadrzędnych centrali sterowniczych. Jest do tego potrzebne bezpieczne i niezawodne połączenie bez zakłóceń.
Nasze komponenty do bezpiecznego zdalnego dostępu umożliwiają bezpieczne przesyłanie danych przez tunel VPN. Wykorzystanie nowoczesnych standardów szyfrowania i certyfikacja wg IEC 62443 stanowią gwarancję bezpieczeństwa danych.
Korzyści
-
Efektywne projektowanie dzięki gotowym blokom funkcyjnym, nawet przy wysokiej złożoności systemu
-
Możliwość podłączenia do wszystkich popularnych układów sterowania dzięki otwartości na sprawdzone i nowoczesne interfejsy
-
Ułatwiona wizualizacja webowa dzięki dostępnym obiektom wizualizacyjnym
-
Sprawdzone funkcje oprogramowania z dokumentacja i przykładowymi zastosowaniami
Rozwiązanie w skrócie
Firma Phoenix Contact oferuje różne systemy wizualizacji w różnych bibliotekach oprogramowania do obsługi i monitorowania złożonych procesów technicznych w tunelu. Gotowe obiekty wizualizacji i szablony stron ułatwiają tworzenie obrazów procesu tunelu. Połączenie bloków funkcyjnych i odpowiednich stron wizualizacji umożliwia szybkie wizualizowanie złożonych funkcji. Wizualizacja systemu jest możliwa lokalnie za pomocą aplikacji, w sterowni tunelu lub w nadrzędnej centrali sterowniczej.
Integratorzy systemów zapewniają dyspozycyjność swoich systemów dzięki certyfikowanemu rozwiązaniu dostosowanemu do potrzeb branży budowy tuneli. Tunnel Functions umożliwia szybkie i łatwe projektowanie. Regulację i sterowanie realizuje się za pomocą gotowych bloków funkcyjnych.
Tunnel Functions opiera się na modułowej koncepcji bloków funkcyjnych, co zapewnia szczególnie wysoką elastyczność. Duży zakres bloków funkcyjnych pozwala na efektywne tworzenie i łatwą realizację własnych koncepcji.
Kontakt
Produkty
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?
Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.