Systemy prowadzenia ewakuacji w tunelach Systemy awaryjne zwiększają bezpieczeństwo w tunelu dzięki elastycznym scenariuszom oświetlenia o wysokiej dostępności.

Tunel z systemem sterowania ewakuacją

Wyzwanie


Wyjście ewakuacyjne w tunelu

Ułatwienie samodzielnej ewakuacji

Tunele to zamknięte przestrzenie, które wymagają oświetlenia awaryjnego w celu ewakuacji ludzi w razie incydentu. Sprzęt monitorujący i zabezpieczający jest niezbędny do szybkiego wyprowadzania ludzi w razie wypadków lub pożarów. Inteligentnie sterowane systemy sygnalizacji LED reagują elastycznie w razie wypadku i mogą uratować życie.

Rozwiązanie


Wyjście ewakuacyjne w tunelu

Inteligentna ewakuacja tunelu

Chcesz zoptymalizować system bezpieczeństwa istniejącego tunelu lub wyposażyć nowy tunel w nowoczesną technikę bezpieczeństwa funkcjonalnego? Rozwiązanie Tunnel Evacuation Guidance, inteligentny system sterowania ewakuacją, gwarantuje wysokie bezpieczeństwo w tunelu.

Poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED system ewakuacji jest nie tylko oszczędny, lecz zapewnia długi czas poświaty w razie awarii zasilania. Parametryzacja i uruchomienie systemu odbywają się szybko i łatwo za pomocą wizualizacji webowej z PLCnext Control, PLC dla PLCnext Technology.

Do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem tunelu z predykcyjnym utrzymaniem ruchu będziesz mieć dostęp do danych systemu w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.

Nasze rozwiązanie w skrócie

Topologia kompleksowego systemu ewakuacji tunelu

Korzyści

  • Niezawodne sterowanie, monitorowanie i kontrolowanie przez nadrzędny system sterowania tunelem

  • Niższe koszty instalacji dzięki niestandardowym koncepcjom okablowania i produktom

  • Możliwość indywidualnego dopasowania do długości tunelu

  • Łatwa konfiguracja i uruchamianie bez programowania

Włączenie systemu dynamicznego sterowania ewakuacją w tunelach ratuje życie w sytuacjach zagrożenia. System sterowania ewakuacją firmy Phoenix Contact reaguje inteligentnie i elastycznie na wypadki. Zapewnijmy wspólnie większe bezpieczeństwo w tunelu, stwórzmy nowoczesny system awaryjny, dostosowany do indywidualnych wymagań Twojego projektu tunelu.

Björn Dotremont, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Björn Dotremont, Applications & Projects Infrastructure

Najważniejsze cechy rozwiązania

Listwy świetlne LED do sterowania ewakuacją w tunelu
System ewakuacji w tunelu Färöer Eysturoy
Ekran oprogramowania systemu Tunnel Evacuation Guidance
Listwy świetlne LED do sterowania ewakuacją w tunelu

Do dynamicznego sterowania ewakuacją w tunelu służą energooszczędne listwy świetlne LED, zamontowane w profilu z poliwęglanu na ścianie tunelu. W sytuacji zagrożenia poręcz LED z efektem światła dynamicznego wskazuje uczestnikom ruchu najkrótszą drogę do wyjścia ewakuacyjnego.

Dobrą widoczność oznakowania dróg ewakuacyjnych jest zapewniona również w warunkach dużego zadymienia podczas pożaru. Różne wersje listwy świetlnej LED umożliwiają indywidualne dopasowanie do długości tunelu.

System ewakuacji w tunelu Färöer Eysturoy

Realizowany system ewakuacji można dopasować do indywidualnych potrzeb danego tunelu. Jako świecąca się w sposób ciągły poręcz lub jako system, który włącza się w sytuacji zagrożenia i na podstawie danych z systemu sterowania tunelem ewakuuje ludzi do odpowiednich wyjść awaryjnych.

Różne wersje świateł dynamicznych można dopasować do potrzeb. W zależności od zastosowania wyposażymy indywidualnie każdy tunel.

Ekran oprogramowania systemu Tunnel Evacuation Guidance

System Tunnel Evacuation Guidance można włączyć bez problemu do nadrzędnego systemu sterowania tunelem. Wszystkie najważniejsze interfejsy są natychmiast gotowe do użycia. Szybką ewakuację w razie zagrożenia zapewnia funkcja alarmowania.

Stan systemu jest kontrolowany stale przez inteligentną sieć i połączenie poszczególnych lokalnych jednostek sterujących. Błędy są wykrywane natychmiast przez funkcję diagnozy, a informacja jest przesyłana do systemu sterowania tunelem.

Dwóch mężczyzn stojących przy rysunku projektowym

Wszystko od jednego dostawcy

Phoenix Contact oferuje kompleksową realizację, począwszy od projektu systemu awaryjnego, poprzez dostawę wszystkich komponentów, a skończywszy na uruchomieniu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w automatyzacji i zastosowaniu sprawdzonych technologii zapewnimy spełnienie najwyższych standardów technicznych w tunelu – dla większej dostępności i bezpieczeństwa.

Kontakt

Konsultant Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Chętnie pomogę w realizacji projektów budowy tuneli.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.