Inteligentne zarządzanie środowiskiem Dzięki Smart Environmental IoT można monitorować, analizować i optymalizować dane środowiskowe i stan systemów.

Drzewo z cyfrowymi liniami do inteligentnego zarządzania środowiskiem

Wyzwanie


Zielone liście w naturze

Znajomość stanu środowiska i przyrody

Zrównoważone zarządzanie środowiskiem staje się coraz ważniejsze w miastach i gminach, aby aktywnie rozwiązywać bieżące problemy, takie jak zmiany klimatyczne wraz z trudnymi warunkami pogodowymi lub zanieczyszczeniem cząstkami stałymi. Takie działania, jak efektywne zarządzanie parkami i terenami zielonymi czy ukierunkowane tworzenie obszarów kompensacyjnych, są ważne dla ochrony środowiska i poprawy jakości życia w miastach.

Czujniki mogą być wykorzystywane do zbierania i monitorowania danych dotyczących warunków środowiskowych, takich jak jakość powietrza, temperatura, wilgotność i hałas. Dane w czasie rzeczywistym są wykorzystywane do identyfikowania problemów środowiskowych, opracowywania odpowiednich środków i ich wdrażania.

Rozwiązanie


Ekran oprogramowania do monitorowania środowiska

Environmental IoT

Firma Phoenix Contact opracowała system inteligentnego monitorowania środowiska w celu zwiększenia przejrzystości danych. Smart Environmental IoT wykorzystuje odpowiednią technologię czujników do rejestrowania danych środowiskowych, które są następnie przesyłane do miejskich platform danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnej.

Do systemu Environmental IoT można podłączyć wszystkie rodzaje czujników z różnymi interfejsami. Nasze systemy sterowania, oparte na otwartym systemie PLCnext Technology, mogą kontrolować czujniki i wykrywać błędy pomiarowe.

Wizualizowane informacje o środowisku stanowią ważną pomoc przy podejmowaniu decyzji dla urbanistów i projektantów krajobrazu oraz stanowią podstawę dla ostrzeżeń o trudnych warunkach pogodowych. Działania dostosowane do zapotrzebowania pozwalają również na znaczne obniżenie kosztów usług i procesów.

Aplikacje do monitorowania środowiska

Zielony park
Widok na jezioro
Zalany obszar miejski
Zielony park

Zielone miasta przyszłości charakteryzują się tętniącymi życiem terenami zielonymi i przyjemnym klimatem. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom nawadniającym wszystkie rośliny, drzewa i trawy są podlewane zgodnie z potrzebami i w sposób oszczędzający zasoby.

Inteligentny system sterowania nawadnianiem wykorzystuje bieżące dane z czujników dotyczące wilgotności, temperatury i przewodności gleby. Oprócz lokalnych danych środowiskowych, w obliczeniach uwzględniane są dane prognozy pogody i dane historyczne. Dane te umożliwiają optymalne nawadnianie terenów zielonych, a także dalsze oszczędności w zużyciu wody i kosztach pracy.

Korzystanie z LoRaWAN i usług w chmurze zapewnia wysoką dostępność i przejrzystość danych oraz łatwą integrację z siecią.

Więcej informacji o czujnikach wilgotności gleby
Widok na jezioro

Poprawa jakości wody jest podstawowym zobowiązaniem na rzecz środowiska. Konieczne jest regularne monitorowanie i ocena jakości wody, szczególnie w gorących okresach roku, kiedy istnieje zwiększone ryzyko wzrostu glonów. Ważne wskaźniki do monitorowania jakości wody dostarczają danych z czujników poprzez pomiar zmętnienia i zawartości tlenu.

Nasze rozwiązanie Environmental IoT monitoruje te dane środowiskowe w czasie rzeczywistym. Oprócz wyzwalania alarmu w przypadku przekroczenia wartości progowej, system może również inicjować procesy automatyzacji, takie jak sztuczne napowietrzanie wody.

Zalany obszar miejski

Lokalne intensywne opady deszczu powodują poważne szkody powodziowe na całym świecie. Prognozy i wczesne ostrzeżenia przed powodziami są niezbędne do wczesnego podjęcia działań ochronnych.

Usługa monitorowania środowiska dostępna na naszej platformie IoT integruje różne dane z czujników za pośrednictwem LoRaWAN. Oprócz wizualizacji intensywności deszczu lub poziomu wody, dane mogą być wykorzystywane w systemie wczesnego ostrzegania przed powodzią.

Korzyści

  • Stworzenie skutecznych środków służących trwałej ochronie środowiska
  • Wczesne reagowanie na niebezpieczne sytuacje, takie jak burze czy powodzie
  • Podnoszenie świadomości problemów środowiskowych poprzez przejrzystą wiedzę o środowisku
  • Obniżenie kosztów usług i procesów poprzez optymalizację opartą na potrzebach

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie wesprę Cię w drodze do inteligentnego miasta.

Inteligentne zarządzanie środowiskiem dzięki Smart City Box

Dzięki Smart City Box można łatwo połączyć dane miasta – od czujnika do układu sterowania. Przejrzystość danych pomaga w uzyskaniu ukierunkowanych środków optymalizacji dla efektywnych i zrównoważonych przestrzeni do życia. Uniwersalna skrzynka jest po prostu podłączana do istniejącej infrastruktury.

Wszystkie aplikacje opierają się na pozyskiwaniu danych z czujników w czasie rzeczywistym i bezprzewodowej transmisji danych. Dzięki otwartej architekturze systemu, skrzynkę można łatwo zintegrować zarówno z miejskimi centrami danych, jak i wieloma innymi platformami IoT.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.