Inteligentne nawadnianie w All Electric Society Park Monitorowanie, analiza i optymalizacja wilgotności gleby i nawadniania w oparciu o aktualne dane środowiskowe.

All Electric Society Park

Profil klienta


AES Park

Phoenix Contact

  • All Electric Society Park demonstruje na ponad 7800 metrach kwadratowych, w jaki sposób można wytwarzać, przetwarzać, przechowywać, dystrybuować i wykorzystywać energię odnawialną.
  • 550 paneli fotowoltaicznych i innych generatorów energii dostarcza energię do parku.
  • Pokazujemy efektywne wykorzystanie energii z wykorzystaniem elektromobilności, inteligentnych budynków, infrastruktury transportowej i linii produkcyjnych.

Wyzwanie


Kontrola wilgotności gleby

Indywidualne wymagania dotyczące nawadniania i wysokie koszty pielęgnacji roślin

W parku All Electric Society znajduje się wiele terenów zielonych, których rośliny potrzebują niezawodnych dostaw wody. W zależności od wymagań wodnych poszczególnych gatunków roślin i czynników pogodowych, takich jak promieniowanie słoneczne lub opady deszczu, powstają różne wymagania dotyczące nawadniania.

Optymalne nawadnianie ręczne jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Ponadto zużycie jest trudne do monitorowania.

Rozwiązanie


Czujnik wilgotności gleby

Nawadnianie dostosowane do zapotrzebowania i zmniejszające zużycie zasobów

Tereny zielone parku zostały podzielone na 15 stref nawadniania, aby zoptymalizować nawadnianie powierzchniowe. Każda strefa została wyposażona w zasilane bateryjnie czujniki wilgotności gleby LoRaWAN.

Czujniki mierzą wilgotność i temperaturę gleby, a także przewodność w ustalonych odstępach czasu, a następnie wysyłają dane do własnej platformy IoT za pośrednictwem bramki LoRaWAN. Dane z pomiarów gleby i dane z lokalnej stacji pogodowej są łączone w chmurze. Następnie na podstawie raportów pogodowych można zaplanować lub wstępnie ustawić nawadnianie w zależności od potrzeb przy użyciu różnych parametrów.

Dzięki cyfrowemu połączeniu wodomierza, system sterowania nawadnianiem uwzględnia ważne informacje o bieżącym natężeniu przepływu i zużyciu wody.

Szczegóły rozwiązania

Sterowanie nawadnianiem za pośrednictwem chmury
Lokalne sterowanie w AES Park
Lokalna szafa sterownicza Smart Water
Sterowanie nawadnianiem za pośrednictwem chmury

Rozwiązanie do inteligentnego nawadniania wykorzystuje połączenie technologii PLCnext i LoRaWAN. System automatyzacji łączy wszystkie niezbędne dane w chmurze w celu wydajnego sterowania nawadnianiem. PLCnext Control w sposób ciągły porównuje bieżące wartości czujników ze wstępnie skonfigurowanymi parametrami chmury. Jeśli algorytm wykryje, że obszar zielony jest zbyt suchy, zawór elektromagnetyczny dla odpowiedniej strefy nawadniania zostanie automatycznie otwarty. Po osiągnięciu określonej ilości wody lub normalizacji wilgotności gleby zawór jest ponownie zamykany. Jeśli lokalna stacja pogodowa wykryje opad deszczu na podstawie danych, automatycznie doprowadzi to do przerwania nawadniania.

Własna platforma IoT firmy daje użytkownikom możliwość lokalizowania czujników środowiskowych na mapie i wyświetlania zebranych danych pomiarowych w przejrzysty sposób na dostosowanych wykresach.

Lokalne sterowanie w AES Park

Godziny rozpoczęcia nawadniania mogą być indywidualnie definiowane dla każdego dnia tygodnia za pomocą lokalnego terminala sterowniczego. Użytkownik może tu również wprowadzić wartości graniczne dla poszczególnych stref nawadniania. Do synchronizacji czasu jest wykorzystywany odbiornik GNSS (Global Navigation Satellite System) ze zintegrowanym serwerem NTP (Network Time Protocol). Oprogramowanie niezawodnie wykrywa również nieszczelności w systemie, a następnie generuje komunikaty alarmowe. Ponadto PLCnext Control jest połączony z internetowym systemem SCADA Resylive firmy Phoenix Contact za pośrednictwem tunelu VPN (Virtual Private Network). System może być konfigurowany, sterowany i monitorowany zdalnie lub lokalnie w dowolnym momencie za pośrednictwem tej platformy. Możliwe jest również tworzenie raportów dotyczących zużycia wody.

Lokalna szafa sterownicza Smart Water

Do przesyłania danych wykorzystywana jest technologia sieci radiowej LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Technologia ta charakteryzuje się wysokim zasięgiem w połączeniu z niskim zużyciem energii. Właściwości te są szczególnie odpowiednie dla aplikacji IoT na obszarach miejskich. W zależności od rodzaju zabudowy, zasięg LoRaWAN wynosi do pięciu kilometrów na obszarach miejskich i do 15 kilometrów na obszarach wiejskich. Technologia ta wykorzystuje do transmisji danych niewymagające licencji pasmo częstotliwości ISM 868 MHz.

Czujniki LoRaWAN zainstalowane w terenie wysyłają bieżące wartości pomiarowe do najbliższych bramek w ustalonych odstępach czasu. Stamtąd dane są przekazywane do serwera sieciowego za pośrednictwem sieci komórkowej lub połączenia Ethernet.

Inteligentne zarządzanie środowiskiem dzięki Smart City Box

Dzięki Smart City Box można łatwo połączyć dane miasta – od czujnika do układu sterowania. Przejrzystość danych pomaga w uzyskaniu ukierunkowanych środków optymalizacji dla efektywnych i zrównoważonych przestrzeni do życia. Uniwersalna skrzynka jest po prostu podłączana do istniejącej infrastruktury.

Wszystkie aplikacje opierają się na pozyskiwaniu danych z czujników w czasie rzeczywistym i bezprzewodowej transmisji danych. Dzięki otwartej architekturze systemu, skrzynkę można łatwo zintegrować zarówno z miejskimi centrami danych, jak i wieloma innymi platformami IoT.

Interaktywna mapa: Topologia inteligentnego nawadniania
Oprogramowanie do wizualizacji danych środowiskowych
Environmental Monitoring Service umożliwia pełne zdalne monitorowanie danych środowiskowych za pośrednictwem portalu internetowego. Wszelkie czujniki i mierzone wartości można łatwo zintegrować. Oprogramowanie niezawodnie wykrywa nieszczelności w systemie. Alarmy są generowane automatycznie przy identyfikacji.
Oprogramowanie do wizualizacji danych środowiskowych
Czujniki wilgotności gleby
Czujniki wilgotności gleby LoRaWAN mierzą wilgotność, temperaturę i przewodność gleby. Dane z czujników są przesyłane do platformy w chmurze za pośrednictwem LoRaWAN. Dane te można następnie wykorzystać do zrównoważonego monitorowania środowiska.
Czujniki wilgotności gleby
Bramki LoRaWAN
Bramy LoRaWAN przekazują zmierzone wartości z czujników do serwera sieciowego za pośrednictwem sieci komórkowej lub połączenia Ethernet. Serwer udostępnia dane użytkownika serwerowi aplikacji. Oba serwery mogą być zainstalowane lokalnie lub umieszczone w chmurze.
Bramki LoRaWAN
PLCnext Control
Centralnym elementem szafy sterowniczej jest sterownik PLCnext Control AXC-F 3152, który jest połączony z modułami we/wy z rodziny produktów Smart Elements, służącymi do sterowania zaworami elektromagnetycznymi. Wszystkie dane niezbędne do skutecznego sterowania systemem nawadniania są gromadzone w sterowniku PLC.
PLCnext Control
Internetowy system SCADA
System może być konfigurowany, kontrolowany i monitorowany zdalnie w dowolnym momencie za pośrednictwem internetowego systemu SCADA Resylive firmy Phoenix Contact. Możliwe jest również tworzenie raportów dotyczących zużycia wody.
Internetowy system SCADA
Platforma IoT
Serwer aplikacji dla oprogramowania Environmental Monitoring Service znajduje się na naszej własnej otwartej platformie IoT grovez.io, przeznaczonej do zastosowań w infrastrukturze miejskiej.
Platforma IoT

Korzyści

  • Zautomatyzowane sterowanie systemem nawadniania w zależności od potrzeb pozwala oszczędzać energię, koszty i zasoby
  • Przejrzystość danych środowiskowych: pełne zdalne monitorowanie wilgotności gleby, temperatury i przewodności w czasie rzeczywistym
  • Opracowanie skutecznych środków zrównoważonego zarządzania terenami zielonymi

Kontakt


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie wesprę Cię w drodze do inteligentnego miasta. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Podsumowanie


Nawadnianie w All Electric Society Park

Oszczędność wody do 30%

Inteligentny system nawadniania w All Electric Society Park pokazuje, jak różne rośliny, drzewa i trawniki mogą być podlewane w zależności od potrzeb i w sposób oszczędzający zasoby. W porównaniu z prostym nawadnianiem sterowanym czasowo, daje to oszczędność wody do 30%.

Przykład ten można również łatwo przenieść na inne obiekty miejskie. Dane można również łatwo zintegrować z istniejącymi układami sterowania.