Makine imalatı Makine imalatı global ve dinamik bir pazardır. Aynı zamanda müşterilerinizin gereksinimlerini karşılamayı ve rekabetçi ürünler geliştirmeyi de içerir. Phoenix Contact, makine imalatı için kapsamlı bir ürün ve hizmet portföyü sunmaktadır.

Bir makinede açık kontrol panosu
İndir
Ücretsiz teknik bülten: Makine imalatında verimli sürücü teknolojisi

Makine imalatında başarı için optimum sürücü teknolojisinin neden çok önemli olduğunu keşfedin – özel teknik bültenimizi hemen indirin ve değerli bilgiler edinin.

Şimdi indirin
Teknik bülten: Makine imalatında sürücü teknolojisi
İnteraktif görüntü haritası: Makine imalatı için örnek kontrol panosu
Kontrol
İş dünyasında ve teknik sistemlerde dijitalleşme, network entegrasyonu ve küreselleşme yeni gereksinimler yaratmaktadır. Phoenix Contact bu amaçla geleceğe yönelik PLC'ler, I/O sistemleri ve PLC yazılımları sağlamaktadır.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Kontrol
Besleme ve koruma
Güvenilir, istikrarlı bir güç kaynağı, makine ve sistemlerin zarar görmesini önler. COMPLETE line, güvenli ve tutarlı bir enerji altyapısının tüm işlevlerini kapsayacak geniş bir ürün yelpazesi sunar.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Besleme ve koruma
Sinyal koşullama
Uygulamanız ne gerektiriyorsa - anahtarlama, izolasyon, izleme, güçlendirme veya çoğaltma olsun - COMPLETE line, standart uygulamalar için evrensel bir röle sisteminden kontrolöre bir arayüz olarak son derece kompakt röle modüllerinden ağ bağlantısı olan veya olmayan sinyal koşullandırıcılara kadar her şeyi sağlar.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Sinyal koşullama
Bağlanırlık
COMPLETE line, kontrol panosundaki çok çeşitli uygulamaları bağlamak için geniş yelpazede farklı klemensler sağlar. Tüm ürünlerin montajı kolaydır, standartlaştırılmış aksesuarlara ve uygun bir tasarıma sahiptir.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Bağlanırlık
Emniyetli haberleşme
Endüstride artan dijitalleşme, kontrol panosu içinde giderek daha fazla cihazın güvenli şekilde network'e bağlanmasını gerektirir. COMPLETE line, endüstriyel haberleşme ve ilgili tüm verilerin korunması için kapsamlı ürün çözümleri sunar.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Emniyetli haberleşme
Fonksiyonel güvenlik
COMPLETE line; emniyet çözümleri, personel ve sistemler için optimum koruma sağlar. Tüm emniyet ürünleri SIL sertifikasına sahip olup kolay konfigürasyon ve montaj ile öne çıkar.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Fonksiyonel güvenlik
Yük anahtarlama
Elektrik motorları, hareketleri kontrol etmek için çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. COMPLETE line, uygulamanız için yenilikçi ve akıllı ürünler sağlar.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Yük anahtarlama
Sahada besleme ve koruma
Makine imalatında sık karşılaşılan bir zorluk, sahaya monte edilen dağıtılmış yüklerin güvenilir şekilde beslenmesidir. COMPLETE line, bu görev için IP67 korumalı çok amaçlı çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sahada besleme ve koruma
Sahada güvenli haberleşme
Bir sistemin yapısı ve fonksiyonu, kontrol panosunun dışında bile haberleşme için cihaz ve komponentler kullanılmasını gerektirebilir. COMPLETE line, çok çeşitli uygulamalar için koordineli çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sahada güvenli haberleşme
Sinyal iletimi
Makine imalatında birçok sensör, aktüatör ve aynı zamanda bunların bağlantıları sahada korumasız koşullarda monte edilmektedir. COMPLETE line, bu komponentlerin sahada esnek, modüler ve verimli bağlantısı için çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sinyal iletimi
Sahada bağlantı
Makine imalatında çok çeşitli bağlantı teknolojisi çözümleri kullanılır. COMPLETE line, kontrol panosundan sahaya kadar dayanıklılık, esneklik ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan yenilikçi ürünler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sahada bağlantı
Makine imalatı broşürü
Makine imalatında başarınız için ürün ve çözümler

40 sayfalık broşürümüzde makine imalatı için çözümlerimizi keşfedin. Ürünlerimiz, ürünlerimizin tipik uygulamaları ve aynı zamanda tarihçemiz, kapsamlı uzmanlık ve hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını keşfedin.

Şimdi indirin
Açık kontrol panosu
Phoenix Contact'ta 1960'larda, günümüzde ve gelecekte makine imalatını gösteren üç resim.

Phoenix Contact'ta makine imalatı.

Makine imalatının Phoenix Contact'ta uzun bir geçmişi vardır

Phoenix Contact makine imalatı endüstrisiyle yakın ilişkilidir. 180 çalışanı olan şirket içi makine üretim bölümümüz dünya çapındaki tüm geliştirme ve üretim iş birimlerine destek sağlar. Dolayısıyla günlük zorluklarınızı çok iyi biliyoruz.

Hizmet portföyü manüel kontrollü ekipmanlardan karmaşık üretim sistemlerine uzanır. Birlikte yüksek kaliteli üretim araçları, yenilikçi çözümler ve modern üretim teknolojileri geliştiriyoruz.

Elektronik bileşenlerin üretimi ve test edilmesinde birlikte çalışan çalışan bir kadın ve endüstriyel robot.

Akıllı fabrikaya yolculuk - Phoenix Contact'ta insan-makine işbirliği.

Makine imalatında dijitalleşme

Dijitalleşmenin amacı akıllı fabrikalardır. Bu, her aşamada optimum değer yaratmayı başaran verimli ve uyarlanabilir bir üretim sistemini tanımlıyor. Kendi kendini organize eden katma değerli sistemler, maliyet, kullanılabilirlik veya kaynakların kullanımı gibi çeşitli ölçütlere göre optimize edilebilir.

Müşterilerimiz ve partnerlerimizle geleceğin çözümlerini aktif olarak şekillendiriyoruz. Makine imalatı ve otomasyonda 100 yılı aşkın tecrübemizle, dünyamızın dijital dönüşümünü yarının akıllı üretimine dönüştürmek için ideal bir noktadayız.

Kapsamlı üretim kapasitesi, kurum içi makine imalatı, uzman otomasyon bilgisi, Phoenix Contact'ı Endüstri 4.0 için ideal partner kılan sebeplerden sadece birkaçıdır. Kendi üretim süreçlerimizde günümüzde mümkün olanı gösteriyoruz. Maksimum verim ve esneklik için daha akıllı üretim süreçleriyle rekabetçiliğinizi arttırın. Bunu başarmanız için gerekli bileşenleri, sistemleri ve çözümleri geliştiriyoruz.

Bir dijital fabrikaya kısa bakış

Dijital Fabrika şimdi

Dijitalleşme üretim için birçok zorluğu beraberinde getirse de üretkenliği ve sistem sürekliliğini artırmak için sayısız fırsat sunar. Üretim proseslerinizi daha esnek ve verimli şekilde yeniden tasarlamak için mevcut makine ve proses verilerinizi kullanın ve uzun vadeli rekabet üstünlüğünüzü güvenceye alacak veri-merkezli yeni iş modelleri için gereken temeli oluşturun.