Modüler ve esnek makine imalatı
Günümüzde makinelerin pazardaki değişikliklere hızla adapte olma seçeneğini sunması gerekiyor. Modüler makine konseptleri, müşterilerinize mümkün olan en yüksek esnekliği sağlamaları nedeniyle burada ideal çözümü sunmaktadır. Modüler makine tasarımı aynı zamanda büyük ve kapsamlı makinelerin müşterinin tesislerine taşınmasını ve kurulumunu kolaylaştırma avantajını da beraberinde getirmektedir.
Modüler makine imalatına genel bakış
Modüler makineler ve anahtarlama cihazları paralel olarak kurulabilir ve varış yerinde hızlı, kolay ve güvenli şekilde monte edilebilir. Gerektiğinde makinenizi hızlı bir şekilde dönüştürerek verimini arttırabilirsiniz.
Daha az programlama işçiliği
Merkezi olmayan makineler ve tesis konseptleri, daha küçük kontrolör ve otomasyon çözümlerinin kullanımına izin verir.
Daha hızlı montaj, devreye alma ve geliştirme
Tek tip arayüzler, bir üretim hattı oluşturmak için sistem modüllerinin hızlı monte edilmesini ve makinenin hızlı dönüşümünü veya geliştirilmesini sağlar.
Esnek dönüşüm veya geliştirme
Üretim aşamalarının kombinasyonu esnek üretime olanak tanır ve üretim tesisleri değişen pazar gereksinimlerine uyarlanabilir. Ayrıca arızalara esnek şekilde yanıt verebilir ve üretime devam edebilirsiniz.
Daha hızlı ve daha esnek teslimat
Kompakt makine modülleri daha hızlı ve kolay şekilde taşınabilir.