Makine sürekliliği için grafik
Makine imalatı kontrol panosunda kablo bağlantısı yapılan CONTACTRON hibrit motor yol vericileri

Kontrol panosunda anahtarlama yükleri

Elektrik motorları, hareketleri kontrol etmek için çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. COMPLETE line, uygulamanız için yenilikçi ve akıllı ürünler sağlar.

Kontrol panosunda makinenin durumunu kontrol eden servis teknisyeni

Kontrol panosunda besleme ve koruma

Güvenilir, istikrarlı bir güç kaynağı, makine ve sistemlerin zarar görmesini önler. COMPLETE line, güvenli ve tutarlı bir enerji altyapısının tüm işlevlerini kapsayacak geniş bir ürün yelpazesi sunar.

Makine imalatında merkezi olmayan güç beslemesi

Sahada güvenilir besleme ve koruma

Makine imalatında sık karşılaşılan bir zorluk, sahaya monte edilen dağıtılmış yüklerin güvenilir şekilde beslenmesidir. Bunlar örneğin kontrol elemanlarını, valf adalarını, sensörleri veya merkezi olmayan kontrol panolarını içerebilir. COMPLETE line, bu görev için IP67 korumalı çok amaçlı çözümler sağlar.