Hengst filtreleme çözümleri motorların temiz ve verimli çalışmasını sağlar

Konveyör bantlarının kullanım kapasitesinin artırılması Makine imalatında, konveyör bantları, CONTRACTRON hibrit motor yol vericileri ile akıllı şekilde anahtarlanır ve döndürülür

Phoenix Contact'ın hibrit motor yol vericileri, Hengst SE & Co. KG'nin montaj sistemlerinde konveyör bantlarının kontrolü için kullanılmaktadır. Hengst; sağlam tasarımı, basit kablo bağlantısı ve işletimi yanında on kat daha uzun kullanım ömrü nedeniyle hibrit motor yol vericilerini tercih ediyor. Böylece sistem sürekliliğini artırıyor.

Hengst SE & Co. KG'deki filtreleme ve sıvı yönetimi üretim holü

Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG otomobillerde, ticari araçlarda ve gemilerde motorların temiz ve verimli çalışmasını sağlayan yüksek kaliteli filtreleme çözümleri ve filtreler geliştirip üretmektedir. Filtre sistemleri motorların temiz ve verimli çalışmasını sağlar.
Aile şirketi olan Hengst SE & Co. KG 1958'de Almanya Münster'de kuruldu. Şirket, çeşitli uluslararası tesislerde yaklaşık 3.000 çalışan istihdam etmektedir.

Bir Hengst SE & Co. KG montaj tesisinin kontrol panosundaki hibrit motor yol vericileri

Hengst SE & Co. KG'nin montaj tesisindeki hibrit motor yol vericileri

Hengst ürünleri çok yönlü üretim kapasitesiyle üretilir. Bu, hem diğer tedarikçilerden bağımsızlık hem yüksek esneklik ve kalite sağlar. Yazılım ve elektrik tasarımını da içeren tamamen firma içi üretim sistemleri, firma tarafından planlanmakta, üretilmekte ve kurulmaktadır. Böylece sistemler geçerli şartnameleri karşılar, yüksek süreklilik sergiler ve bakım özel ihtiyaçlara göre optimize edilir.

Sistemde kullanılan komponentlerin kalitesi, kolay kullanım ve komponentlerin dayanıklılığı büyük önem taşır. Bunları dikkate alan Hengst, kendi yüksek kaliteli montaj tesislerindeki konveyör bantlarını çalıştırmak için Phoenix Contact'ın CONTRACTON hibrit motor yol vericilerini kullanmaktadır.

CONTRACTRON'u güçlü tasarımı, basit kablo bağlantısı ve işletimi nedeniyle tercih ettik.

Alfons Lehmbrock, Şirket-içi makine imalatı için proje mühendisi
Fotoğraf: Alfons Lehmbrock, şirket-içi makine imalatı proje mühendisi, Hengst SE & Co. KG
CONTACTRON hibrit motor yol vericileri

Hibrit motor yol vericileriyle daha uzun bakım döngüleri

CONTRACTRON hibrit motor yol vericilerinin kullanım ömrü on kat daha uzundur ve Hengst'in yüksek anahtarlama sıklıklarıyla çalışması nedeniyle bu da bir avantajdır. Bu, bakım döngülerini büyük ölçüde uzatmakta ve sistem sürekliliğini arttırmaktadır. Yaklaşık 3 kW'a kadar motor tipleri içn ideal olan hibrit motor yol vericileri, konveyör bantlarına ek olarak küçük yük asansörlerinde de kullanım için de uygundur.

Kontakt (tr)
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
DIN rayları üzerinde farklı CONTACTRON hibrit motor yol vericileri
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Tüm hibrit motor yol vericilerimizi keşfedin Üç fazlı asenkron motorların anahtarlanması, ayrılması ve korunması

50 W ila 3 kW üç fazlı asenkron motorlarınızı nasıl anahtarlayacağınızı, ayıracağınızı veya koruyacağınızı bilmek ister misiniz? O halde bizimle irtibata geçin veya buradaki akıllı anahtarlama cihazlarımıza bir göz atın.