Makine imalatında fonksiyonel emniyet Makinelerin ve sistemlerin güvenliği, çalışan personelin korunması ve makinelerin hasar görmesinin önlenmesi için çok önemlidir. Size EN ISO 13849-1 ve EN 62061 standartlarının gerekliliklerini karşılayan kapsamlı bir güvenli bileşen portföyü sunuyoruz. Güvenlik çözümlerimizin kurulumu ve yapılandırılması kolaydır, böylece güvenlik konseptlerinizi hızlı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ayrıca, uygun maliyetli çözümler sağlayan ve bireysel güvenlik işlevlerini destekleyen modüler güvenlik sistemleri sunuyoruz.

Acil durdurma düğmeli robot hücresi
İnteraktif görüntü haritası: Makine imalatında fonksiyonel emniyet
Emniyet fonksiyonlarının optimal tasarımı
Makinenin güvenli işletimi için emniyet fonksiyonlarının standarta uygun ve ekonomik tasarımı.
Emniyet fonksiyonlarının optimal tasarımı
Fonksiyonel emniyetin her yönü için kapsamlı destek
Planlamadan işletime kadar makinenizdeki emniyet uygulamasının tüm yaşam döngüsü boyunca uzman desteği.
Fonksiyonel emniyetin her yönü için kapsamlı destek
Tutarlı dokümantasyon
Tutarlı ve standarda uygun belgeleme, doğrulanabilir yasal koruma için ön gerekliliktir.
Tutarlı dokümantasyon
Hızlı devreye alma ve onay
Emniyet fonksiyonlarının optimum tasarımı, makinenin hızlı işletmeye alınmasını ve onaylanmasını sağlar.
Hızlı devreye alma ve onay
Makinelerin güvenli şekilde ve standartlara uygun olarak planlanması
Ayrıntılı bir güvenlik değerlendirmesi, emniyet fonksiyonlarının optimum tasarımı için bir ön gerekliliktir. Bu, montaj ve işletmeye alma için gereken zamanı ve işçiliği büyük ölçüde azaltır.
Makinelerin güvenli şekilde ve standartlara uygun olarak planlanması

Ürüne genel bakış Emniyet rölelerinden güvenli kontrolörlere kadar

Phoenix Contact, makine imalatında fonksiyonel emniyet uygulamaları için çok çeşitli SIL-onaylı ürünler sunmaktadır.

Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde makine emniyeti
Yeni AB Makine Yönetmeliği, AB Makine Direktifi'nin yerini almaya hazırlanıyor

Dijital dönüşüm, yeni teknolojilerin artan şekilde ortaya çıkışı, insan ve makineler arasındaki ortak çalışma biçimleri ve bunun güvenlik düzenlemeleri üzerindeki etkisi, Makine Direktifi 2006/42/EC'nin revizyonuna yol açan temel etkenlerdi. Yeni AB Makine Yönetmeliği bu gelişmenin sonucudur.

Daha fazlasını keşfedin
Yeni AB Makine Yönetmeliği 2023/1230